Close up of C373

C373

High Current Chip Inductors

Designer's Kit, 0402PA chip inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 0,78 nH - 8,2 nH
  • Anzahl Werte: 7 (20 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $40,00
3 $39,00
5 $35,00
7 $30,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C373 Nachbestellen

7 (20 of each)

0402PA (1005)  High Current Ceramic Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (Ω) Irms (mA)
0402PA-0N8XJRW 20 0,78 5 15,2 0,018 1860
0402PA-1N9XJRW 20 1,9 5 12,5 0,022 1700
0402PA-3N4XJRW 20 3,4 5 7,2 0,030 1500
0402PA-3N5XJRW 20 3,5 5 8,8 0,035 1400
0402PA-5N8XJRW 20 5,8 5 5,5 0,045 1300
0402PA-6N2XJRW 20 6,2 5 5,0 0,055 1150
0402PA-8N2XJRW 20 8,2 5 4,7 0,060 1100