Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors
Close up of C371

C371

High Q Chip Inductors

Designer's Kit, 0403HQ chip inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 1,9 nH - 18 nH
  • Anzahl Werte: 11 (20 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $40,00
3 $39,00
5 $35,00
7 $30,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

12 Auf Lager, noch heute versandbereit.
Up to: 2 weeks lead time for high volume orders

Kit-Inhalte für C371 Nachbestellen

11 (20 of each)

0403HQ (1008)  High Q Ceramic Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (Ω) Irms (A)
0403HQ-1N9XJEW 20 1,9 5 11,8 0,012 2,2
0403HQ-2N1XJEW 20 2,1 5 12,4 0,019 1,8
0403HQ-3N4XJEW 20 3,4 5 9,0 0,016 1,9
0403HQ-3N7XJEW 20 3,7 5 8,7 0,018 1,8
0403HQ-5N5XJEW 20 5,5 5 8,6 0,022 1,5
0403HQ-6N6XJEW 20 6,6 5 7,3 0,046 1,1
0403HQ-8N2XJEW 20 8,2 5 6,7 0,040 1,2
0403HQ-9N0XJEW 20 9,0 5 6,9 0,055 1,0
0403HQ-12NXJEW 20 12 5 5,8 0,065 0,80
0403HQ-15NXJEW 20 15 5 5,8 0,19 0,50
0403HQ-18NXJEW 20 18 5 5,2 0,19 0,50