Close up of C369

C369

RFID Transponder Coils

Designer's Kit, 5315TC RFID coils, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 370 µH - 7,2 mH
  • Anzahl Werte: 14 (4 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $80,00
3 $78,00
5 $69,00
7 $60,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C369 Nachbestellen

14 (4 of each)

5315TC Series  RFID Transponder Coils for Harsh Environments

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (mH) Toleranz (%) SRF (kHz) DCR (Ω) Q (min)
5315TC-374XGLD 4 0,37 2 7100 24,0 8
5315TC-404XGLD 4 0,40 2 7300 25,0 8
5315TC-704XGLD 4 0,70 2 4500 33,0 12
5315TC-904XGLD 4 0,90 2 3800 38,0 12
5315TC-105XGLD 4 1,0 2 2500 40,0 12
5315TC-115XGLD 4 1,1 2 2300 40,0 13
5315TC-205XGLD 4 2,0 2 2300 70,0 14
5315TC-245XGLD 4 2,4 2 2400 80,0 12
5315TC-335XGLD 4 3,3 2 1800 95,0 14
5315TC-415XGLD 4 4,2 2 1260 103 15
5315TC-495XGLD 4 4,9 2 1550 150 15
5315TC-685XGLD 4 6,8 2 1350 180 13
5315TC-715XGLD 4 7,1 2 890 176 14
5315TC-725XGLD 4 7,2 2 880 165 17