Close up of C354

C354

Chip Inductors

Designer's Kit, 0805LS chip inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 78 nH - 27 µH
  • Anzahl Werte: 19 (10 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C354 Nachbestellen

19 (10 of each)

0805LS (2012)  Ferrite Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Irms (A)
0805LS-78NXJRC 10 0,078 5 1440 0,042 2,0
0805LS-111XJRC 10 0,11 5 1200 0,050 2,0
0805LS-471XJRC 10 0,47 5 500 0,31 0,72
0805LS-681XJRC 10 0,68 5 400 0,46 0,59
0805LS-102XJRC 10 1,0 5 340 0,69 0,50
0805LS-122XJRC 10 1,2 5 280 1,2 0,40
0805LS-152XJRC 10 1,5 5 275 1,0 0,49
0805LS-182XJRC 10 1,8 5 246 1,2 0,41
0805LS-222XJRC 10 2,2 5 106 1,3 0,37
0805LS-272XJRC 10 2,7 5 105 1,5 0,35
0805LS-332XJRC 10 3,3 5 83,0 1,6 0,33
0805LS-392XJRC 10 3,9 5 52,0 1,7 0,30
0805LS-472XJRC 10 4,7 5 50,0 1,9 0,28
0805LS-682XJRC 10 6,8 5 35,0 2,3 0,26
0805LS-822XJRC 10 8,2 5 27,0 2,6 0,25
0805LS-103XJRC 10 10 5 21,0 3,5 0,20
0805LS-153XJRC 10 15 5 17,0 5,0 0,18
0805LS-223XJRC 10 22 5 13,0 6,2 0,15
0805LS-273XJRC 10 27 5 11,0 11,0 0,12