Close up of C347

C347

Chip Inductors

Designer's Kit, 0603LS chip inductors, 5% tol, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 47 nH - 22 µH
  • Anzahl Werte: 33 (10 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $70,00
3 $68,00
5 $60,00
7 $53,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C347 Nachbestellen

33 (10 of each)

0603LS (1608)  Ferrite Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Irms (A)
0603LS-47NXJRC 10 47 5 1500 0,075 1,4
0603LS-51NXJRC 10 51 5 1400 0,075 1,0
0603LS-72NXJRC 10 72 5 1400 0,12 1,4
0603LS-101XJRC 10 100 5 1150 0,13 1,4
0603LS-121XJRC 10 120 5 1100 0,15 1,4
0603LS-151XJRC 10 150 5 1050 0,15 1,3
0603LS-181XJRC 10 180 5 950 0,15 1,3
0603LS-241XJRC 10 240 5 800 0,16 0,95
0603LS-271XJRC 10 270 5 775 0,30 0,71
0603LS-331XJRC 10 330 5 725 0,38 0,56
0603LS-391XJRC 10 390 5 620 0,51 0,50
0603LS-471XJRC 10 470 5 540 0,62 0,42
0603LS-561XJRC 10 560 5 525 0,44 0,55
0603LS-681XJRC 10 680 5 260 0,52 0,47
0603LS-781XJRC 10 780 5 460 0,83 0,39
0603LS-821XJRC 10 820 5 410 0,69 0,40
0603LS-102XJRC 10 1000 5 190 0,81 0,40
0603LS-122XJRC 10 1200 5 160 0,87 0,37
0603LS-152XJRC 10 1500 5 100 0,96 0,35
0603LS-182XJRC 10 1800 5 80,0 1,1 0,35
0603LS-222XJRC 10 2200 5 68,0 1,2 0,32
0603LS-272XJRC 10 2700 5 60,0 1,5 0,28
0603LS-332XJRC 10 3300 5 42,0 1,5 0,28
0603LS-392XJRC 10 3900 5 40,0 1,6 0,28
0603LS-472XJRC 10 4700 5 34,0 2,1 0,26
0603LS-562XJRC 10 5600 5 32,0 2,6 0,24
0603LS-682XJRC 10 6800 5 31,0 3,1 0,20
0603LS-782XJRC 10 7800 5 28,0 3,5 0,20
0603LS-822XJRC 10 8200 5 26,0 3,6 0,19
0603LS-103XJRC 10 10000 5 25,0 4,8 0,18
0603LS-153XJRC 10 15000 5 23,0 7,1 0,17
0603LS-183XJRC 10 18000 5 22,0 7,6 0,16
0603LS-223XJRC 10 22000 5 19,0 8,8 0,13