Close up of C339

C339

Chip Inductors

Designer's Kit, 0603HC chip inductors, 5% tol, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 1,6 nH - 47 nH
  • Anzahl Werte: 13 (10 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $40,00
3 $39,00
5 $35,00
7 $30,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C339 Nachbestellen

13 (10 of each)

0603HC (1608)  High Current Ceramic Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (Ω) Irms (A)
0603HC-1N6XJRW 10 1,6 5 12,5 0,030 2,4
0603HC-3N6XJRW 10 3,6 5 5,9 0,048 2,3
0603HC-3N9XJRW 10 3,9 5 5,9 0,054 2,2
0603HC-6N8XJRW 10 6,8 5 5,8 0,054 2,1
0603HC-7N5XJRW 10 7,5 5 3,7 0,059 2,1
0603HC-10NXJRW 10 10 5 3,7 0,071 2,0
0603HC-12NXJRW 10 12 5 3,0 0,075 2,0
0603HC-15NXJRW 10 15 5 2,8 0,080 1,9
0603HC-18NXJRW 10 18 5 2,8 0,099 1,9
0603HC-22NXJRW 10 22 5 2,4 0,099 1,8
0603HC-24NXJRW 10 24 5 2,4 0,11 1,8
0603HC-33NXJRW 10 33 5 1,9 0,18 0,95
0603HC-47NXJRW 10 47 5 1,5 0,20 0,85