Close up of C328

C328

Chip Inductors

Designer's Kit, 0402CS chip inductors, 5% tol, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 1,0 nH - 120 nH
  • Anzahl Werte: 48 (20 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $110,00
3 $106,00
5 $95,00
7 $83,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C328 Nachbestellen

48 (20 of each)

0402CS (1005)  High Temperature Ceramic Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (Ω) Irms (mA)
0402CS-1N0XJRW 20 1,0 5 12,7 0,045 1360
0402CS-1N2XJRW 20 1,2 5 12,9 0,090 740
0402CS-1N8XJRW 20 1,8 5 12,0 0,070 1040
0402CS-1N9XJRW 20 1,9 5 11,3 0,070 1040
0402CS-2N0XJRW 20 2,0 5 11,1 0,070 1040
0402CS-2N2XJRW 20 2,2 5 10,8 0,070 960
0402CS-2N4XJRW 20 2,4 5 10,5 0,068 790
0402CS-2N7XJRW 20 2,7 5 10,4 0,12 640
0402CS-3N3XJRW 20 3,3 5 7,0 0,066 840
0402CS-3N6XJRW 20 3,6 5 6,8 0,066 840
0402CS-3N9XJRW 20 3,9 5 6,0 0,066 840
0402CS-4N3XJRW 20 4,3 5 6,0 0,091 700
0402CS-4N7XJRW 20 4,7 5 4,8 0,13 640
0402CS-5N1XJRW 20 5,1 5 4,8 0,083 800
0402CS-5N6XJRW 20 5,6 5 4,8 0,083 760
0402CS-6N2XJRW 20 6,2 5 4,8 0,083 760
0402CS-6N8XJRW 20 6,8 5 4,8 0,083 680
0402CS-7N5XJRW 20 7,5 5 4,8 0,10 680
0402CS-8N2XJRW 20 8,2 5 4,4 0,10 680
0402CS-8N7XJRW 20 8,7 5 4,1 0,20 480
0402CS-9N0XJRW 20 9,0 5 4,2 0,10 680
0402CS-9N5XJRW 20 9,5 5 4,0 0,20 480
0402CS-10NXJRW 20 10 5 3,9 0,20 480
0402CS-11NXJRW 20 11 5 3,7 0,12 640
0402CS-12NXJRW 20 12 5 3,6 0,12 640
0402CS-13NXJRW 20 13 5 3,5 0,21 440
0402CS-15NXJRW 20 15 5 3,3 0,17 560
0402CS-16NXJRW 20 16 5 3,1 0,22 560
0402CS-18NXJRW 20 18 5 3,1 0,23 420
0402CS-19NXJRW 20 19 5 3,0 0,20 480
0402CS-20NXJRW 20 20 5 3,0 0,25 420
0402CS-22NXJRW 20 22 5 2,8 0,30 400
0402CS-23NXJRW 20 23 5 2,7 0,30 400
0402CS-24NXJRW 20 24 5 2,7 0,30 400
0402CS-27NXJRW 20 27 5 2,5 0,30 400
0402CS-30NXJRW 20 30 5 2,4 0,30 400
0402CS-33NXJRW 20 33 5 2,4 0,30 400
0402CS-36NXJRW 20 36 5 2,3 0,44 320
0402CS-39NXJRW 20 39 5 2,1 0,55 200
0402CS-40NXJRW 20 40 5 2,2 0,44 320
0402CS-43NXJRW 20 43 5 2,0 0,81 100
0402CS-47NXJRW 20 47 5 2,1 0,83 150
0402CS-51NXJRW 20 51 5 1,8 0,82 100
0402CS-56NXJRW 20 56 5 1,8 0,97 100
0402CS-68NXJRW 20 68 5 1,6 1,1 100
0402CS-82NXJRW 20 82 5 1,3 1,6 50
0402CS-R10XJRW 20 100 5 1,2 2,0 30
0402CS-R12XJRW 20 120 5 1,1 2,2 50