Close up of C325

C325

Chip Inductors

Designer's Kit, 0805HQ chip inductors, 5% tol, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 2,5 nH - 51 nH
  • Anzahl Werte: 12 (10 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $40,00
3 $39,00
5 $35,00
7 $30,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C325 Nachbestellen

12 (10 of each)

0805HQ (2012)  High Q Ceramic Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (Ω) Irms (A)
0805HQ-2N5XJRC 10 2,5 5 10,3 0,020 1,6
0805HQ-5N6XJRC 10 5,6 5 6,1 0,035 1,6
0805HQ-6N2XJRC 10 6,2 5 4,8 0,035 1,6
0805HQ-12NXJRC 10 12 5 3,0 0,045 1,6
0805HQ-16NXJRC 10 16 5 3,0 0,060 1,5
0805HQ-18NXJRC 10 18 5 2,6 0,060 1,4
0805HQ-20NXJRC 10 20 5 2,1 0,055 1,4
0805HQ-27NXJRC 10 27 5 2,0 0,070 1,3
0805HQ-30NXJRC 10 30 5 2,0 0,095 1,2
0805HQ-39NXJRC 10 39 5 1,6 0,11 1,1
0805HQ-48NXJRC 10 48 5 1,4 0,095 1,2
0805HQ-51NXJRC 10 51 5 1,4 0,12 1,0