C324-2

Chip Inductors

Designer's Kit, 0603CS chip inductors, 2% tol, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 1,6 nH - 390 nH
  • Anzahl Werte: 48 (10 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $160,00
3 $155,00
5 $137,00
7 $120,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C324-2 Nachbestellen

48 (10 of each)

0603CS (1608)  High Temperature Ceramic Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (Ω) Irms (mA)
0603CS-1N6XJRW 10 1,6 5 12,5 0,030 700
0603CS-1N8XJRW 10 1,8 5 12,5 0,045 700
0603CS-2N2XJRW 10 2,2 5 12,5 0,25 100
0603CS-3N3XGRW 10 3,3 2 5,9 0,045 700
0603CS-3N6XGRW 10 3,6 2 5,9 0,063 700
0603CS-3N9XGRW 10 3,9 2 6,9 0,080 700
0603CS-4N3XGRW 10 4,3 2 5,9 0,063 700
0603CS-4N7XGRW 10 4,7 2 5,8 0,12 700
0603CS-5N1XGRW 10 5,1 2 5,7 0,14 700
0603CS-5N6XGRW 10 5,6 2 4,8 0,75 700
0603CS-6N8XGRW 10 6,8 2 5,8 0,11 700
0603CS-7N5XGRW 10 7,5 2 4,8 0,11 700
0603CS-8N2XGRW 10 8,2 2 4,2 0,12 700
0603CS-8N7XGRW 10 8,7 2 4,6 0,11 700
0603CS-9N5XGRW 10 9,5 2 5,4 0,14 700
0603CS-10NXGRW 10 10 2 4,8 0,13 700
0603CS-11NXGRW 10 11 2 4,0 0,13 700
0603CS-12NXGRW 10 12 2 4,0 0,13 700
0603CS-15NXGRW 10 15 2 4,0 0,17 700
0603CS-16NXGRW 10 16 2 3,3 0,17 700
0603CS-18NXGRW 10 18 2 3,1 0,17 700
0603CS-22NXGRW 10 22 2 3,0 0,19 700
0603CS-23NXGRW 10 23 2 2,9 0,19 700
0603CS-24NXGRW 10 24 2 2,7 0,19 700
0603CS-27NXGRW 10 27 2 2,8 0,22 600
0603CS-30NXGRW 10 30 2 2,3 0,14 600
0603CS-33NXGRW 10 33 2 2,3 0,22 600
0603CS-36NXGRW 10 36 2 2,1 0,25 600
0603CS-39NXGRW 10 39 2 2,2 0,25 600
0603CS-43NXGRW 10 43 2 2,0 0,28 600
0603CS-47NXGRW 10 47 2 2,0 0,28 600
0603CS-51NXGRW 10 51 2 1,9 0,27 600
0603CS-56NXGRW 10 56 2 1,9 0,31 600
0603CS-68NXGRW 10 68 2 1,7 0,34 600
0603CS-72NXGRW 10 72 2 1,7 0,49 400
0603CS-82NXGRW 10 82 2 1,7 0,54 400
0603CS-R10XGRW 10 100 2 1,4 0,58 400
0603CS-R11XGRW 10 110 2 1,4 0,61 300
0603CS-R12XGRW 10 120 2 1,3 0,65 300
0603CS-R15XGRW 10 150 2 0,99 0,92 280
0603CS-R18XGRW 10 180 2 0,99 1,3 240
0603CS-R20XGRW 10 200 2 0,90 2,0 200
0603CS-R21XGRW 10 210 2 0,90 2,1 200
0603CS-R22XGRW 10 220 2 0,90 2,1 200
0603CS-R25XGRW 10 250 2 0,82 3,6 120
0603CS-R27XGRW 10 270 2 0,83 2,2 170
0603CS-R33XGRW 10 330 2 0,90 3,9 100
0603CS-R39XGRW 10 390 2 0,78 4,4 100