Close up of C324

C324

Chip Inductors

Designer's Kit, 0603CS chip inductors, 5% tol, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 1,6 nH - 390 nH
  • Anzahl Werte: 48 (10 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $120,00
3 $116,00
5 $103,00
7 $90,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C324 Nachbestellen

48 (10 of each)

0603CS (1608)  High Temperature Ceramic Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (Ω) Irms (mA)
0603CS-1N6XJRW 10 1,6 5 12,5 0,030 700
0603CS-1N8XJRW 10 1,8 5 12,5 0,045 700
0603CS-2N2XJRW 10 2,2 5 12,5 0,25 100
0603CS-3N3XJRW 10 3,3 5 5,9 0,045 700
0603CS-3N6XJRW 10 3,6 5 5,9 0,063 700
0603CS-3N9XJRW 10 3,9 5 6,9 0,080 700
0603CS-4N3XJRW 10 4,3 5 5,9 0,063 700
0603CS-4N7XJRW 10 4,7 5 5,8 0,12 700
0603CS-5N1XJRW 10 5,1 5 5,7 0,14 700
0603CS-5N6XJRW 10 5,6 5 4,8 0,75 700
0603CS-6N8XJRW 10 6,8 5 5,8 0,11 700
0603CS-7N5XJRW 10 7,5 5 4,8 0,11 700
0603CS-8N2XJRW 10 8,2 5 4,2 0,12 700
0603CS-8N7XJRW 10 8,7 5 4,6 0,11 700
0603CS-9N5XJRW 10 9,5 5 5,4 0,14 700
0603CS-10NXJRW 10 10 5 4,8 0,13 700
0603CS-11NXJRW 10 11 5 4,0 0,13 700
0603CS-12NXJRW 10 12 5 4,0 0,13 700
0603CS-15NXJRW 10 15 5 4,0 0,17 700
0603CS-16NXJRW 10 16 5 3,3 0,17 700
0603CS-18NXJRW 10 18 5 3,1 0,17 700
0603CS-22NXJRW 10 22 5 3,0 0,19 700
0603CS-23NXJRW 10 23 5 2,9 0,19 700
0603CS-24NXJRW 10 24 5 2,7 0,19 700
0603CS-27NXJRW 10 27 5 2,8 0,22 600
0603CS-30NXJRW 10 30 5 2,3 0,14 600
0603CS-33NXJRW 10 33 5 2,3 0,22 600
0603CS-36NXJRW 10 36 5 2,1 0,25 600
0603CS-39NXJRW 10 39 5 2,2 0,25 600
0603CS-43NXJRW 10 43 5 2,0 0,28 600
0603CS-47NXJRW 10 47 5 2,0 0,28 600
0603CS-51NXJRW 10 51 5 1,9 0,27 600
0603CS-56NXJRW 10 56 5 1,9 0,31 600
0603CS-68NXJRW 10 68 5 1,7 0,34 600
0603CS-72NXJRW 10 72 5 1,7 0,49 400
0603CS-82NXJRW 10 82 5 1,7 0,54 400
0603CS-R10XJRW 10 100 5 1,4 0,58 400
0603CS-R11XJRW 10 110 5 1,4 0,61 300
0603CS-R12XJRW 10 120 5 1,3 0,65 300
0603CS-R15XJRW 10 150 5 0,99 0,92 280
0603CS-R18XJRW 10 180 5 0,99 1,3 240
0603CS-R20XJRW 10 200 5 0,90 2,0 200
0603CS-R21XJRW 10 210 5 0,90 2,1 200
0603CS-R22XJRW 10 220 5 0,90 2,1 200
0603CS-R25XJRW 10 250 5 0,82 3,6 120
0603CS-R27XJRW 10 270 5 0,83 2,2 170
0603CS-R33XJRW 10 330 5 0,90 3,9 100
0603CS-R39XJRW 10 390 5 0,78 4,4 100