Close up of C323-2

C323-2

High Q Chip Inductors

Designer's Kit, 1008HQ chip inductors, 2% tol, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 3,0 nH - 100 nH
  • Anzahl Werte: 15 (10 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $60,00
3 $58,00
5 $52,00
7 $45,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C323-2 Nachbestellen

15 (10 of each)

1008HQ (2520)  High Q Ceramic Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (Ω) Irms (A)
1008HQ-3N0XJRC 10 3,0 5 8,1 0,040 1,6
1008HQ-4N1XJRC 10 4,1 5 6,2 0,050 1,6
1008HQ-7N8XJRC 10 7,8 5 3,8 0,050 1,6
1008HQ-10NXGRC 10 10 2 3,6 0,060 1,6
1008HQ-12NXGRC 10 12 2 2,8 0,060 1,5
1008HQ-18NXGRC 10 18 2 2,7 0,070 1,4
1008HQ-22NXGRC 10 22 2 2,1 0,070 1,4
1008HQ-33NXGRC 10 33 2 1,7 0,090 1,3
1008HQ-36NXGRC 10 36 2 1,4 0,090 1,3
1008HQ-39NXGRC 10 39 2 1,3 0,090 1,3
1008HQ-47NXGRC 10 47 2 1,5 0,12 1,2
1008HQ-56NXGRC 10 56 2 1,2 0,12 1,2
1008HQ-68NXGRC 10 68 2 1,2 0,13 1,1
1008HQ-82NXGRC 10 82 2 1,1 0,16 1,1
1008HQ-R10XGRC 10 100 2 0,82 0,16 1,0