Close up of C322

C322

Chip Inductors

Designer's Kit, 1008HT chip inductors, 5% tol, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 3,0 nH - 560 nH
  • Anzahl Werte: 26 (10 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $55,00
3 $53,00
5 $48,00
7 $42,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C322 Nachbestellen

26 (10 of each)

1008HT (2520)  Low Profile Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Irms (mA)
1008HT-3N3TJRC 10 3,3 5 7900 0,025 1000
1008HT-6N8TJRC 10 6,8 5 5500 0,050 1000
1008HT-7N2TJRC 10 7,2 5 4800 0,050 1000
1008HT-12NTJRC 10 12 5 3800 0,065 1000
1008HT-15NTJRC 10 15 5 2800 0,080 1000
1008HT-18NTJRC 10 18 5 3000 0,090 1000
1008HT-22NTJRC 10 22 5 2600 0,11 950
1008HT-27NTJRC 10 27 5 2400 0,13 850
1008HT-33NTJRC 10 33 5 2000 0,14 760
1008HT-39NTJRC 10 39 5 1900 0,17 700
1008HT-47NTJRC 10 47 5 1500 0,18 660
1008HT-56NTJRC 10 56 5 1500 0,18 620
1008HT-68NTJRC 10 68 5 1500 0,23 550
1008HT-82NTJRC 10 82 5 1300 0,35 500
1008HT-R10TJRC 10 100 5 1200 0,64 420
1008HT-R12TJRC 10 120 5 1090 0,55 350
1008HT-R14TJRC 10 140 5 1100 0,70 320
1008HT-R15TJRC 10 150 5 960 0,75 300
1008HT-R18TJRC 10 180 5 920 1,0 250
1008HT-R22TJRC 10 220 5 750 1,2 250
1008HT-R24TJRC 10 240 5 800 1,2 250
1008HT-R27TJRC 10 270 5 770 1,3 250
1008HT-R33TJRC 10 330 5 635 1,4 250
1008HT-R39TJRC 10 390 5 555 1,5 250
1008HT-R47TJRC 10 470 5 530 1,7 240
1008HT-R56TJRC 10 560 5 485 1,9 240