Close up of C321

C321

Chip Inductors

Designer's Kit, 0805HT chip inductors, 5% tol, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 1,8 nH - 500 nH
  • Anzahl Werte: 34 (10 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $70,00
3 $68,00
5 $60,00
7 $53,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C321 Nachbestellen

34 (10 of each)

0805HT (2012)  Low Profile Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Irms (mA)
0805HT-1N8TJRC 10 1,8 5 9400 0,030 800
0805HT-2N0TJRC 10 2,0 5 11500 0,018 800
0805HT-3N9TJRC 10 3,9 5 6100 0,055 800
0805HT-4N3TJRC 10 4,3 5 6364 0,030 800
0805HT-4N7TJRC 10 4,7 5 5500 0,060 800
0805HT-5N1TJRC 10 5,1 5 6100 0,069 800
0805HT-5N6TJRC 10 5,6 5 5800 0,091 800
0805HT-6N8TJRC 10 6,8 5 4800 0,080 800
0805HT-7N5TJRC 10 7,5 5 4600 0,082 800
0805HT-8N2TJRC 10 8,2 5 4800 0,080 800
0805HT-9N1TJRC 10 9,1 5 3900 0,11 800
0805HT-10NTJRC 10 10 5 3300 0,080 800
0805HT-12NTJRC 10 12 5 3800 0,10 800
0805HT-15NTJRC 10 15 5 2950 0,10 800
0805HT-18NTJRC 10 18 5 3100 0,13 800
0805HT-20NTJRC 10 20 5 2700 0,17 800
0805HT-22NTJRC 10 22 5 2900 0,15 800
0805HT-27NTJRC 10 27 5 2450 0,19 700
0805HT-33NTJRC 10 33 5 2350 0,19 600
0805HT-39NTJRC 10 39 5 2200 0,27 600
0805HT-47NTJRC 10 47 5 2000 0,30 600
0805HT-56NTJRC 10 56 5 1850 0,39 500
0805HT-68NTJRC 10 68 5 1500 0,40 500
0805HT-82NTJRC 10 82 5 1500 0,44 500
0805HT-R10TJRC 10 100 5 1200 0,64 400
0805HT-R12TJRC 10 120 5 1150 0,68 300
0805HT-R15TJRC 10 150 5 1050 0,80 300
0805HT-R18TJRC 10 180 5 830 0,86 300
0805HT-R22TJRC 10 220 5 820 1,3 200
0805HT-R27TJRC 10 270 5 790 1,4 200
0805HT-R33TJRC 10 330 5 730 1,9 200
0805HT-R39TJRC 10 390 5 675 2,8 200
0805HT-R47TJRC 10 470 5 610 3,1 200
0805HT-R50TJRC 10 500 5 585 3,2 200