Close up of C320

C320

Chip Inductors

Designer's Kit, 1206CS chip inductors, 5% tol, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 3,3 nH - 1,2 µH
  • Anzahl Werte: 31 (10 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $80,00
3 $78,00
5 $69,00
7 $60,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C320 Nachbestellen

31 (10 of each)

1206CS (3216)  High Temperature Ceramic Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (Ω) Irms (mA)
1206CS-030XJRC 10 3,3 5 6,2 0,050 1000
1206CS-060XJRC 10 6,8 5 5,5 0,070 1000
1206CS-100XJRC 10 10 5 4,0 0,080 1000
1206CS-120XJRC 10 12 5 3,2 0,080 1000
1206CS-150XJRC 10 15 5 3,2 0,10 1000
1206CS-180XJRC 10 18 5 2,8 0,10 1000
1206CS-220XJRC 10 22 5 2,2 0,10 1000
1206CS-270XJRC 10 27 5 1,8 0,11 1000
1206CS-330XJRC 10 33 5 1,8 0,11 1000
1206CS-390XJRC 10 39 5 1,8 0,12 1000
1206CS-470XJRC 10 47 5 1,5 0,13 1000
1206CS-560XJRC 10 56 5 1,5 0,14 1000
1206CS-680XJRC 10 68 5 1,2 0,26 900
1206CS-820XJRC 10 82 5 1,2 0,21 900
1206CS-101XJRC 10 100 5 1,1 0,26 850
1206CS-121XJRC 10 120 5 1,1 0,26 800
1206CS-151XJRC 10 150 5 0,95 0,31 750
1206CS-181XJRC 10 180 5 0,90 0,43 700
1206CS-221XJRC 10 220 5 0,76 0,50 670
1206CS-271XJRC 10 270 5 0,73 0,56 630
1206CS-331XJRC 10 330 5 0,65 0,62 590
1206CS-391XJRC 10 390 5 0,60 0,75 530
1206CS-471XJRC 10 470 5 0,55 1,3 490
1206CS-561XJRC 10 560 5 0,47 1,3 460
1206CS-621XJRC 10 620 5 0,47 1,6 460
1206CS-681XJRC 10 680 5 0,45 1,6 430
1206CS-751XJRC 10 750 5 0,44 2,3 320
1206CS-821XJRC 10 820 5 0,42 1,8 400
1206CS-911XJRC 10 910 5 0,41 3,0 310
1206CS-102XJRC 10 1000 5 0,40 2,8 320
1206CS-122XJRC 10 1200 5 0,38 3,2 300