Close up of C319-2

C319-2

Air Core Inductors

Designer's Kit, Maxi Springs, 2% tol, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 90 nH - 538 nH
  • Anzahl Werte: 12 (8 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $60,00
3 $58,00
5 $52,00
7 $45,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C319-2 Nachbestellen

12 (8 of each)

132-xxSM Series  Maxi Spring™ Air Core Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (MHz) DCR (mΩ) Irms (A)
132-09SMGLD 8 90 2 1140 15,0 3,5
132-10SMGLD 8 111 2 1020 15,0 3,5
132-11SMGLD 8 130 2 900 20,0 3,0
132-12SMGLD 8 169 2 875 25,0 3,0
132-13SMGLD 8 206 2 800 30,0 3,0
132-14SMGLD 8 222 2 730 35,0 3,0
132-15SMGLD 8 246 2 685 35,0 3,0
132-16SMGLD 8 307 2 660 35,0 3,0
132-17SMGLD 8 380 2 590 50,0 2,5
132-18SMGLD 8 422 2 540 60,0 2,5
132-19SMGLD 8 491 2 535 65,0 2,0
132-20SMGLD 8 538 2 490 90,0 2,0