Close up of C319

C319

Air Core Inductors

Designer's Kit, Maxi Springs, 5% tol, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 90 nH - 538 nH
  • Anzahl Werte: 12 (8 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $40,00
3 $39,00
5 $35,00
7 $30,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C319 Nachbestellen

12 (8 of each)

132-xxSM Series  Maxi Spring™ Air Core Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (MHz) DCR (mΩ) Irms (A)
132-09SMJLD 8 90 5 1140 15,0 3,5
132-10SMJLD 8 111 5 1020 15,0 3,5
132-11SMJLD 8 130 5 900 20,0 3,0
132-12SMJLD 8 169 5 875 25,0 3,0
132-13SMJLD 8 206 5 800 30,0 3,0
132-14SMJLD 8 222 5 730 35,0 3,0
132-15SMJLD 8 246 5 685 35,0 3,0
132-16SMJLD 8 307 5 660 35,0 3,0
132-17SMJLD 8 380 5 590 50,0 2,5
132-18SMJLD 8 422 5 540 60,0 2,5
132-19SMJLD 8 491 5 535 65,0 2,0
132-20SMJLD 8 538 5 490 90,0 2,0