Close up of C318

C318

Air Core Inductors

Designer's Kit, Midi Springs, 5% tol, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 22 nH - 150 nH
  • Anzahl Werte: 11 (12 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $40,00
3 $39,00
5 $35,00
7 $30,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C318 Nachbestellen

11 (12 of each)

Midi Spring®  Air Core Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (A)
1812SMS-22NJLC 12 22 5 3,2 4,2 3,0
1812SMS-27NJLC 12 27 5 2,7 4,0 3,5
1812SMS-33NJLC 12 33 5 2,5 4,8 3,0
1812SMS-39NJLC 12 39 5 2,1 4,4 3,0
1812SMS-47NJLC 12 47 5 2,1 5,6 3,0
1812SMS-56NJLC 12 56 5 1,5 6,2 3,0
1812SMS-68NJLC 12 68 5 1,5 8,2 2,5
1812SMS-82NJLC 12 82 5 1,3 9,4 2,5
1812SMS-R10JLC 12 100 5 1,2 12,3 1,7
1812SMS-R12JLC 12 120 5 1,1 17,3 1,5
1812SMS-R15JLC 12 150 5 0,75 33,0 1,2