Close up of C302

C302

Air Core Inductors

Designer's Kit, Mini Springs, 5% tol, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 2,5 nH - 43 nH
  • Anzahl Werte: 10 (12 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $40,00
3 $39,00
5 $35,00
7 $30,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C302 Nachbestellen

10 (12 of each)

AxxT/BxxT Series  Mini Spring™ Air Core Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (A)
A01TKLC 12 2,5 10 12,5 1,1 4,0
A02TJLC 12 5,0 5 6,5 1,8 4,0
A03TJLC 12 8,0 5 5,0 2,6 4,0
A04TJLC 12 12,5 5 3,3 3,4 4,0
B06TJLC 12 17,5 5 2,2 4,5 4,0
A05TJLC 12 18,5 5 2,5 3,9 4,0
B07TJLC 12 22 5 2,1 5,2 4,0
B08TJLC 12 28 5 1,8 6,0 4,0
B09TJLC 12 35,5 5 1,5 6,8 4,0
B10TJLC 12 43 5 1,2 7,9 4,0