Close up of C300-2

C300-2

Chip Inductors

Designer's Kit, 1008CS chip inductors, 2% tol, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 10 nH - 8,2 µH
  • Anzahl Werte: 40 (10 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $120,00
3 $116,00
5 $103,00
7 $90,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C300-2 Nachbestellen

40 (10 of each)

1008CS (2520)  Ceramic Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Irms (mA)
1008CS-100XGRC 10 10 2 4100 0,080 1000
1008CS-120XGRC 10 12 2 3300 0,090 1000
1008CS-150XGRC 10 15 2 2500 0,10 1000
1008CS-180XGRC 10 18 2 2500 0,11 1000
1008CS-220XGRC 10 22 2 2400 0,12 1000
1008CS-270XGRC 10 27 2 1600 0,13 1000
1008CS-330XGRC 10 33 2 1600 0,14 1000
1008CS-390XGRC 10 39 2 1500 0,15 1000
1008CS-470XGRC 10 47 2 1500 0,16 1000
1008CS-560XGRC 10 56 2 1300 0,18 1000
1008CS-680XGRC 10 68 2 1300 0,20 1000
1008CS-820XGRC 10 82 2 1000 0,22 1000
1008CS-101XGRC 10 100 2 1000 0,56 650
1008CS-121XGRC 10 120 2 950 0,63 650
1008CS-151XGRC 10 150 2 850 0,70 580
1008CS-181XGRC 10 180 2 750 0,77 620
1008CS-221XGRC 10 220 2 700 0,84 500
1008CS-271XGRC 10 270 2 600 0,91 500
1008CS-331XGRC 10 330 2 570 1,1 450
1008CS-391XGRC 10 390 2 500 1,1 470
1008CS-471XGRC 10 470 2 450 1,2 470
1008CS-561XGRC 10 560 2 415 1,3 400
1008CS-621XGRC 10 620 2 375 1,4 300
1008CS-681XGRC 10 680 2 375 1,5 400
1008CS-751XGRC 10 750 2 360 1,5 360
1008CS-821XGRC 10 820 2 350 1,6 400
1008CS-102XGRC 10 1000 2 290 1,8 370
1008CS-122XGRC 10 1200 2 250 2,0 310
1008CS-132XGRC 10 1300 2 200 2,3 310
1008CS-152XGRC 10 1500 2 200 2,3 330
1008CS-182XGRC 10 1800 2 160 2,6 300
1008CS-222XGRC 10 2200 2 160 2,8 280
1008CS-272XGRC 10 2700 2 140 3,2 290
1008CS-332XGRC 10 3300 2 110 3,4 290
1008CS-392XGRC 10 3900 2 100 3,6 260
1008CS-472XGRC 10 4700 2 90,0 4,0 260
1008CS-562XJRC 10 5600 5 20,0 4,0 240
1008CS-682XJRC 10 6800 5 40,0 4,9 200
1008CS-822XJRC 10 8200 5 90,0 6,0 170