Close up of P410

P410

Power Inductors

Designer's Kit, DC1012 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 10 µH - 330 µH
  • Strombereich: 600 mA - 3,5 A
  • Anzahl Werte: 19 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: TH
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $85,00
3 $82,00
5 $73,00
7 $64,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für P410 Nachbestellen

19 (3 of each)

DC1012 Series  Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
DC1012-103L 3 10 10 35,0 5,9 4,6
DC1012-123L 3 12 10 25,0 5,6 4,3
DC1012-153L 3 15 10 18,0 4,8 4,2
DC1012-183L 3 18 10 15,0 4,5 3,7
DC1012-223L 3 22 10 13,0 4,2 3,6
DC1012-273L 3 27 10 12,0 3,6 2,9
DC1012-333L 3 33 10 11,0 3,4 2,7
DC1012-393L 3 39 10 10,0 3,1 2,6
DC1012-473L 3 47 10 9,0 2,9 2,4
DC1012-563L 3 56 10 8,0 2,5 2,1
DC1012-683L 3 68 10 7,0 2,3 1,9
DC1012-823L 3 82 10 6,0 2,1 1,7
DC1012-104L 3 100 10 5,5 1,9 1,5
DC1012-124L 3 120 10 5,0 1,7 1,4
DC1012-154L 3 150 10 4,5 1,5 1,3
DC1012-184L 3 180 10 4,0 1,4 1,2
DC1012-224L 3 220 10 3,5 1,3 1,0
DC1012-274L 3 270 10 3,3 1,2 0,90
DC1012-334L 3 330 10 3,0 1,1 0,88