Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | DCR max (mΩ) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|
PCV-0-472-03L | 3 | 4,7 | 15 | 21,0 | 7,4 |
PCV-0-472-05L | 3 | 4,7 | 15 | 12,0 | 8,9 |
PCV-0-472-10L | 3 | 4,7 | 15 | 12,0 | 11,9 |
PCV-0-103-03L | 3 | 10 | 10 | 23,0 | 5,9 |
PCV-0-103-05L | 3 | 10 | 10 | 17,0 | 7,1 |
PCV-0-103-10L | 3 | 10 | 10 | 15,0 | 11,8 |
PCV-0-223-03L | 3 | 22 | 10 | 35,0 | 7,4 |
PCV-0-223-05L | 3 | 22 | 10 | 23,0 | 8,9 |
PCV-0-223-10L | 3 | 22 | 10 | 15,0 | 13,0 |
PCV-0-473-03L | 3 | 47 | 10 | 50,0 | 4,3 |
PCV-0-473-05L | 3 | 47 | 10 | 35,0 | 6,0 |
PCV-0-473-10L | 3 | 47 | 10 | 22,0 | 8,7 |
PCV-0-104-03L | 3 | 100 | 10 | 72,0 | 3,8 |
PCV-0-104-05L | 3 | 100 | 10 | 55,0 | 5,5 |
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | DCR max (mΩ) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|
PCV-2-104-10L | 1 | 100 | 10 | 32,0 | 10,1 |
PCV-2-274-03L | 2 | 270 | 10 | 130 | 4,3 |
PCV-2-274-05L | 2 | 270 | 10 | 80,0 | 5,2 |
PCV-2-274-10L | 1 | 270 | 10 | 60,0 | 7,2 |