Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors
Close up of C521

C521

Shielded Low Profile Inductors

Designer's Kit, XGL3020, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
Designer's Kit, XGL3020, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 0,10 µH - 4,5 µH
  • Strombereich: 1,9 A - 14,8 A
  • Anzahl Werte: 13 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $40,50
5 $36,00
7 $31,50

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C521 Nachbestellen

13 (3 of each)

XGL3020 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL3020-101MEC 3 0,10 20 380 14,8 28,0
XGL3020-181MEC 3 0,18 20 230 11,0 21,8
XGL3020-281MEC 3 0,28 20 185 9,0 20,3
XGL3020-301MEC 3 0,30 20 180 7,9 18,6
XGL3020-401MEC 3 0,40 20 150 7,2 16,7
XGL3020-561MEC 3 0,56 20 120 6,2 14,0
XGL3020-681MEC 3 0,68 20 110 5,7 12,8
XGL3020-851MEC 3 0,85 20 88,0 4,8 10,3
XGL3020-102MEC 3 1,0 20 85,0 4,3 9,7
XGL3020-152MEC 3 1,5 20 68,0 3,6 7,8
XGL3020-222MEC 3 2,2 20 55,0 2,9 7,1
XGL3020-332MEC 3 3,3 20 42,0 2,4 4,8
XGL3020-452MEC 3 4,5 20 35,0 1,9 4,4