Close up of C518

C518

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XGL1313, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 1,5 µH - 47 µH
  • Strombereich: 4,7 A - 53,0 A
  • Anzahl Werte: 11 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $40,50
5 $36,00
7 $31,50

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C518 Nachbestellen

11 (3 of each)

XGL1313 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL1313-152MED 3 1,5 20 30,0 53,0 48,7
XGL1313-222MED 3 2,2 20 25,0 46,0 45,1
XGL1313-332MED 3 3,3 20 20,0 40,0 39,7
XGL1313-472MED 3 4,7 20 16,0 35,0 36,7
XGL1313-682MED 3 6,8 20 13,0 26,5 31,0
XGL1313-822MED 3 8,2 20 12,0 25,0 28,7
XGL1313-103MED 3 10 20 10,0 23,0 26,0
XGL1313-153MED 3 15 20 8,1 17,5 21,3
XGL1313-223MED 3 22 20 7,1 15,4 17,2
XGL1313-333MED 3 33 20 5,8 11,6 12,6
XGL1313-473MED 3 47 20 5,0 9,7 9,1