Close up of C517

C517

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XGL4012, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 0,10 µH - 1,2 µH
  • Strombereich: 6,0 A - 21,5 A
  • Anzahl Werte: 7 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $40,50
5 $36,00
7 $31,50

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C517 Nachbestellen

7 (3 of each)

XGL4012 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL4012-101MEC 3 0,10 20 270 21,5 19,7
XGL4012-221MEC 3 0,22 20 160 14,4 14,7
XGL4012-381MEC 3 0,38 20 110 10,7 12,0
XGL4012-451MEC 3 0,45 20 105 9,9 10,9
XGL4012-601MEC 3 0,60 20 88,0 8,4 9,0
XGL4012-102MEC 3 1,0 20 67,0 6,6 7,0
XGL4012-122MEC 3 1,2 20 58,0 6,0 6,6