Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XGL1010-271MED | 3 | 0,27 | 20 | 96,0 | 117 | 54,0 |
XGL1010-521MED | 3 | 0,52 | 20 | 56,0 | 76,0 | 52,0 |
XGL1010-801MED | 3 | 0,80 | 20 | 47,0 | 64,0 | 48,0 |
XGL1010-122MED | 3 | 1,2 | 20 | 37,0 | 50,0 | 41,5 |
XGL1010-152MED | 3 | 1,5 | 20 | 31,0 | 45,0 | 40,7 |
XGL1010-222MED | 3 | 2,2 | 20 | 25,0 | 36,0 | 33,0 |
XGL1010-332MED | 3 | 3,3 | 20 | 21,0 | 34,0 | 26,0 |
XGL1010-472MED | 3 | 4,7 | 20 | 18,0 | 29,0 | 24,7 |
XGL1010-562MED | 3 | 5,6 | 20 | 16,0 | 24,0 | 24,0 |
XGL1010-682MED | 3 | 6,8 | 20 | 14,0 | 22,0 | 21,2 |
XGL1010-822MED | 3 | 8,2 | 20 | 13,0 | 20,0 | 18,7 |
XGL1010-103MED | 3 | 10 | 20 | 12,0 | 18,0 | 18,2 |
XGL1010-153MED | 3 | 15 | 20 | 10,0 | 16,0 | 15,4 |
XGL1010-223MED | 3 | 22 | 20 | 8,0 | 13,0 | 13,2 |
XGL1010-333MED | 3 | 33 | 20 | 6,6 | 10,0 | 8,5 |
XGL1010-473MED | 3 | 47 | 20 | 4,9 | 8,4 | 7,0 |
XGL1010-563MED | 3 | 56 | 20 | 4,6 | 7,6 | 6,3 |