Close up of C515

C515

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XGL3014, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 0,082 µH - 1,8 µH
  • Strombereich: 3,0 A - 16,1 A
  • Anzahl Werte: 10 values (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $40,50
5 $36,00
7 $31,50

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C515 Nachbestellen

10 values (3 of each)

XGL3014 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL3014-820MEC 3 0,082 20 430 16,1 23,5
XGL3014-101MEC 3 0,10 20 380 13,9 21,5
XGL3014-201MEC 3 0,20 20 220 8,7 15,0
XGL3014-331MEC 3 0,33 20 150 7,4 12,3
XGL3014-471MEC 3 0,47 20 120 6,0 9,3
XGL3014-651MEC 3 0,65 20 110 5,0 8,3
XGL3014-801MEC 3 0,80 20 90,0 4,5 7,9
XGL3014-102MEC 3 1,0 20 75,0 4,1 7,1
XGL3014-142MEC 3 1,4 20 60,0 3,3 5,6
XGL3014-182MEC 3 1,8 20 55,0 3,0 5,6