Close up of C511

C511

Shielded Power Inductors

C511 - Designer's Kit, MSS1260H, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 4700 µH
  • Strombereich: 320 mA - 22,5 A
  • Anzahl Werte: 34 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $100,00
3 $90,00
5 $80,00
7 $70,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C511 Nachbestellen

34 (3 of each)

MSS1260H Series  Shielded Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MSS1260H-102MED 3 1,0 20 115 22,5 10,7
MSS1260H-152MED 3 1,5 20 82,0 18,0 9,7
MSS1260H-222MED 3 2,2 20 62,0 14,6 8,5
MSS1260H-332MED 3 3,3 20 49,0 12,3 7,9
MSS1260H-422MED 3 4,2 20 43,0 10,8 7,1
MSS1260H-562MED 3 5,6 20 38,0 9,5 6,7
MSS1260H-682MED 3 6,8 20 33,0 8,6 6,3
MSS1260H-822MED 3 8,2 20 27,5 7,8 5,7
MSS1260H-103MED 3 10 20 26,0 7,0 5,5
MSS1260H-123MED 3 12 20 23,0 6,4 5,0
MSS1260H-153MED 3 15 20 19,0 5,7 4,3
MSS1260H-183MED 3 18 20 18,5 5,3 4,0
MSS1260H-223MED 3 22 20 15,0 4,7 3,3
MSS1260H-273MED 3 27 20 14,0 4,2 3,2
MSS1260H-333MED 3 33 20 12,5 3,9 3,2
MSS1260H-393MED 3 39 20 11,0 3,6 3,0
MSS1260H-473KED 3 47 10 10,0 3,2 2,6
MSS1260H-563KED 3 56 10 9,5 3,0 2,6
MSS1260H-683KED 3 68 10 8,3 2,7 2,3
MSS1260H-823KED 3 82 10 7,6 2,5 2,0
MSS1260H-104KED 3 100 10 6,6 2,2 1,8
MSS1260H-124KED 3 120 10 5,7 2,0 1,8
MSS1260H-154KED 3 150 10 5,5 1,8 1,6
MSS1260H-184KED 3 180 10 4,8 1,7 1,4
MSS1260H-224KED 3 220 10 4,6 1,5 1,3
MSS1260H-274KED 3 270 10 4,0 1,4 1,1
MSS1260H-334KED 3 330 10 3,6 1,2 1,0
MSS1260H-394KED 3 390 10 3,4 1,1 0,98
MSS1260H-474KED 3 470 10 3,0 1,0 0,85
MSS1260H-564KED 3 560 10 2,8 0,93 0,80
MSS1260H-684KED 3 680 10 2,4 0,84 0,77
MSS1260H-824KED 3 820 10 2,3 0,76 0,66
MSS1260H-105KED 3 1000 10 2,0 0,69 0,61
MSS1260H-475KED 3 4700 10 1,0 0,32 0,29