Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XGL4018-121MEC | 3 | 0,12 | 20 | 255 | 24,5 | 27,2 |
XGL4018-221MEC | 3 | 0,22 | 20 | 155 | 16,1 | 21,7 |
XGL4018-271MEC | 3 | 0,27 | 20 | 135 | 14,7 | 18,4 |
XGL4018-361MEC | 3 | 0,36 | 20 | 105 | 12,0 | 16,4 |
XGL4018-471MEC | 3 | 0,47 | 20 | 95,0 | 11,4 | 15,2 |
XGL4018-561MEC | 3 | 0,56 | 20 | 85,0 | 10,3 | 12,9 |
XGL4018-681MEC | 3 | 0,68 | 20 | 75,0 | 9,4 | 12,4 |
XGL4018-821MEC | 3 | 0,82 | 20 | 70,0 | 8,3 | 11,0 |
XGL4018-102MEC | 3 | 1,0 | 20 | 60,0 | 7,8 | 10,4 |
XGL4018-152MEC | 3 | 1,5 | 20 | 48,0 | 6,4 | 8,2 |
XGL4018-222MEC | 3 | 2,2 | 20 | 38,0 | 5,0 | 6,8 |
XGL4018-332MEC | 3 | 3,3 | 20 | 30,0 | 4,0 | 5,2 |
XGL4018-472MEC | 3 | 4,7 | 20 | 25,0 | 3,4 | 4,5 |