Close up of C507

C507

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XGL4040, 20% tolerance, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 150 nH - 22 µH
  • Strombereich: 1,9 A - 21,0 A
  • Anzahl Werte: 14 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C507 Nachbestellen

14 (3 of each)

XGL4040 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL4040-151MEC 3 0,15 20 190 21,0 30,2
XGL4040-301MEC 3 0,30 20 120 15,3 24,6
XGL4040-471MEC 3 0,47 20 90,0 12,2 20,8
XGL4040-681MEC 3 0,68 20 72,0 10,5 18,3
XGL4040-102MEC 3 1,0 20 55,0 9,3 14,8
XGL4040-152MEC 3 1,5 20 47,0 7,9 12,5
XGL4040-222MEC 3 2,2 20 37,0 6,4 11,0
XGL4040-332MEC 3 3,3 20 32,0 5,5 8,7
XGL4040-472MEC 3 4,7 20 24,0 4,4 7,1
XGL4040-682MEC 3 6,8 20 20,0 4,0 5,6
XGL4040-822MEC 3 8,2 20 18,0 3,3 5,4
XGL4040-103MEC 3 10 20 17,0 2,8 5,0
XGL4040-153MEC 3 15 20 12,0 2,5 3,6
XGL4040-223MEC 3 22 20 10,0 1,9 3,3