Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XGL4025-131MEC | 3 | 0,13 | 20 | 230 | 24,0 | 28,0 |
XGL4025-241MEC | 3 | 0,24 | 20 | 145 | 18,2 | 24,2 |
XGL4025-331MEC | 3 | 0,33 | 20 | 115 | 16,2 | 21,6 |
XGL4025-471MEC | 3 | 0,47 | 20 | 100 | 13,5 | 17,8 |
XGL4025-561MEC | 3 | 0,56 | 20 | 85,0 | 12,6 | 17,2 |
XGL4025-681MEC | 3 | 0,68 | 20 | 77,0 | 11,0 | 16,4 |
XGL4025-821MEC | 3 | 0,82 | 20 | 68,0 | 10,1 | 14,4 |
XGL4025-901MEC | 3 | 0,90 | 20 | 63,0 | 9,6 | 13,7 |
XGL4025-102MEC | 3 | 1,0 | 20 | 58,0 | 8,9 | 13,1 |
XGL4025-122MEC | 3 | 1,2 | 20 | 53,0 | 8,2 | 11,3 |
XGL4025-152MEC | 3 | 1,5 | 20 | 49,0 | 7,6 | 11,0 |
XGL4025-182MEC | 3 | 1,8 | 20 | 48,0 | 6,8 | 9,7 |
XGL4025-222MEC | 3 | 2,2 | 20 | 40,0 | 6,3 | 9,0 |
XGL4025-332MEC | 3 | 3,3 | 20 | 32,0 | 4,9 | 6,9 |
XGL4025-472MEC | 3 | 4,7 | 20 | 26,0 | 4,3 | 5,4 |
XGL4025-562MEC | 3 | 5,6 | 20 | 25,0 | 3,8 | 5,1 |
XGL4025-682MEC | 3 | 6,8 | 20 | 22,0 | 3,5 | 4,5 |
XGL4025-822MEC | 3 | 8,2 | 20 | 21,0 | 3,3 | 4,0 |
XGL4025-103MEC | 3 | 10 | 20 | 18,0 | 2,9 | 3,6 |
XGL4025-123MEC | 3 | 12 | 20 | 17,0 | 2,6 | 3,3 |