Close up of C505

C505

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XGL4015, 20% tolerance, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 100 nH - 2,7 µH
  • Strombereich: 4,5 A - 24,5 A
  • Anzahl Werte: 12 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C505 Nachbestellen

12 (3 of each)

XGL4015 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL4015-101MEC 3 0,10 20 260 24,5 25,9
XGL4015-121MEC 3 0,12 20 240 22,0 20,2
XGL4015-221MEC 3 0,22 20 150 15,2 18,0
XGL4015-301MEC 3 0,30 20 130 12,9 15,3
XGL4015-471MEC 3 0,47 20 95,0 10,5 13,0
XGL4015-521MEC 3 0,52 20 90,0 10,2 12,0
XGL4015-681MEC 3 0,68 20 78,0 9,0 11,0
XGL4015-821MEC 3 0,82 20 70,0 7,9 9,7
XGL4015-102MEC 3 1,0 20 60,0 7,3 8,9
XGL4015-152MEC 3 1,5 20 49,0 6,3 7,1
XGL4015-222MEC 3 2,2 20 40,0 4,9 6,1
XGL4015-272MEC 3 2,7 20 36,0 4,5 5,1