Close up of C503

C503

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XGL3515, 20% tolerance, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 90 nH - 2,2 µH
  • Strombereich: 3,2 A - 17,8 A
  • Anzahl Werte: 14 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $55,00
3 $53,00
5 $48,00
7 $42,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C503 Nachbestellen

14 (3 of each)

XGL3515 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL3515-900MEC 3 0,090 20 350 17,8 26,6
XGL3515-101MEC 3 0,10 20 320 16,8 23,4
XGL3515-181MEC 3 0,18 20 205 12,4 20,4
XGL3515-221MEC 3 0,22 20 200 11,1 16,1
XGL3515-331MEC 3 0,33 20 145 8,7 14,8
XGL3515-451MEC 3 0,45 20 120 7,4 12,9
XGL3515-561MEC 3 0,56 20 100 6,6 10,9
XGL3515-681MEC 3 0,68 20 90,0 6,4 9,5
XGL3515-821MEC 3 0,82 20 82,0 5,3 8,5
XGL3515-102MEC 3 1,0 20 72,0 4,9 7,9
XGL3515-122MEC 3 1,2 20 70,0 4,3 6,8
XGL3515-152MEC 3 1,5 20 60,0 3,9 6,1
XGL3515-182MEC 3 1,8 20 50,0 3,3 5,4
XGL3515-222MEC 3 2,2 20 45,0 3,2 5,1