Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XGL3512-820MEC | 3 | 0,082 | 20 | 340 | 17,3 | 21,2 |
XGL3512-900MEC | 3 | 0,090 | 20 | 330 | 16,4 | 19,4 |
XGL3512-101MEC | 3 | 0,10 | 20 | 305 | 15,2 | 18,0 |
XGL3512-201MEC | 3 | 0,20 | 20 | 175 | 10,0 | 15,2 |
XGL3512-331MEC | 3 | 0,33 | 20 | 135 | 7,8 | 11,5 |
XGL3512-401MEC | 3 | 0,40 | 20 | 125 | 7,1 | 11,2 |
XGL3512-521MEC | 3 | 0,52 | 20 | 105 | 6,4 | 9,4 |
XGL3512-621MEC | 3 | 0,62 | 20 | 90,0 | 5,7 | 8,1 |
XGL3512-821MEC | 3 | 0,82 | 20 | 80,0 | 5,1 | 7,4 |
XGL3512-102MEC | 3 | 1,0 | 20 | 70,0 | 4,5 | 6,6 |
XGL3512-122MEC | 3 | 1,2 | 20 | 60,0 | 4,1 | 5,9 |