Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XGL5050-161MEC | 3 | 0,16 | 20 | 155 | 32,0 | 26,0 |
XGL5050-331MEC | 3 | 0,33 | 20 | 100 | 23,5 | 24,6 |
XGL5050-501MEC | 3 | 0,50 | 20 | 90,0 | 19,0 | 24,2 |
XGL5050-561MEC | 3 | 0,56 | 20 | 88,0 | 18,0 | 24,0 |
XGL5050-721MEC | 3 | 0,72 | 20 | 70,0 | 16,8 | 23,5 |
XGL5050-821MEC | 3 | 0,82 | 20 | 70,0 | 15,5 | 22,9 |
XGL5050-102MEC | 3 | 1,0 | 20 | 60,0 | 15,4 | 21,0 |
XGL5050-122MEC | 3 | 1,2 | 20 | 50,0 | 15,1 | 20,1 |
XGL5050-152MEC | 3 | 1,5 | 20 | 45,0 | 13,1 | 17,1 |
XGL5050-182MEC | 3 | 1,8 | 20 | 40,0 | 11,1 | 15,3 |
XGL5050-222MEC | 3 | 2,2 | 20 | 37,0 | 10,7 | 13,8 |
XGL5050-282MEC | 3 | 2,8 | 20 | 33,0 | 9,8 | 12,4 |
XGL5050-332MEC | 3 | 3,3 | 20 | 30,0 | 8,6 | 11,3 |
XGL5050-472MEC | 3 | 4,7 | 20 | 25,0 | 7,0 | 9,7 |
XGL5050-562MEC | 3 | 5,6 | 20 | 22,0 | 6,4 | 8,0 |
XGL5050-682MEC | 3 | 6,8 | 20 | 21,0 | 6,2 | 7,5 |
XGL5050-822MEC | 3 | 8,2 | 20 | 18,0 | 5,5 | 7,0 |
XGL5050-103MEC | 3 | 10 | 20 | 17,0 | 4,9 | 6,2 |
XGL5050-123MEC | 3 | 12 | 20 | 15,0 | 4,3 | 5,1 |
XGL5050-153MEC | 3 | 15 | 20 | 13,0 | 3,9 | 4,6 |
XGL5050-183MEC | 3 | 18 | 20 | 12,0 | 3,7 | 4,5 |
XGL5050-223MEC | 3 | 22 | 20 | 11,0 | 3,3 | 4,0 |
XGL5050-333MEC | 3 | 33 | 20 | 8,0 | 2,5 | 3,2 |