Close up of C499

C499

Shielded Power Inductors

C499 - Designer's Kit, MSS1812T, 10% tolerance, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 100 µH - 1000 µH
  • Strombereich: 1,8 A - 6,0 A
  • Anzahl Werte: 7 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C499 Nachbestellen

7 (3 of each)

MSS1812T Series  High Temperature Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MSS1812T-104MED 3 100 20 3,3 6,0 4,4
MSS1812T-154KED 3 150 10 2,8 4,8 3,8
MSS1812T-224KED 3 220 10 2,3 4,0 3,2
MSS1812T-334KED 3 330 10 1,8 3,1 2,6
MSS1812T-474KED 3 470 10 1,4 2,8 2,1
MSS1812T-684KED 3 680 10 1,3 2,3 1,9
MSS1812T-105KED 3 1000 10 0,85 1,8 1,4