Close up of C497

C497

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XGL1060, 20% tolerance, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 10 µH
  • Strombereich: 15,5 A - 48,0 A
  • Anzahl Werte: 11 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $40,50
5 $36,00
7 $31,50

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C497 Nachbestellen

11 (3 of each)

XGL1060 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL1060-102MEC 3 1,0 20 39,0 48,0 39,9
XGL1060-152MEC 3 1,5 20 32,0 40,0 31,3
XGL1060-182MEC 3 1,8 20 28,0 35,0 28,2
XGL1060-222MEC 3 2,2 20 25,0 31,0 25,3
XGL1060-272MEC 3 2,7 20 23,0 29,0 23,2
XGL1060-332MEC 3 3,3 20 21,0 26,0 22,0
XGL1060-472MEC 3 4,7 20 18,0 22,5 18,2
XGL1060-562MEC 3 5,6 20 16,0 19,7 16,4
XGL1060-682MEC 3 6,8 20 14,0 18,4 14,8
XGL1060-822MEC 3 8,2 20 13,0 16,9 13,3
XGL1060-103MEC 3 10 20 12,0 15,5 12,1