Close up of C496

C496

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XGL6030, 20% tolerance, SM power inductors, RoHS, halogen-free
Designer's  Kit, XGL6030, 20% tolerance, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 65 nH - 18 µH
  • Strombereich: 4,4 A - 57,5 A
  • Anzahl Werte: 21 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $75,00
3 $73,00
5 $65,00
7 $57,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C496 Nachbestellen

21 (3 of each)

XGL6030 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL6030-650MEC 3 0,065 20 400 57,5 43,0
XGL6030-181MEC 3 0,18 20 140 43,0 34,7
XGL6030-221MEC 3 0,22 20 130 39,0 32,0
XGL6030-381MEC 3 0,38 20 72,0 29,0 28,0
XGL6030-471MEC 3 0,47 20 66,0 26,5 25,0
XGL6030-681MEC 3 0,68 20 52,0 22,0 22,5
XGL6030-821MEC 3 0,82 20 50,0 21,0 21,0
XGL6030-102MEC 3 1,0 20 42,0 17,7 18,1
XGL6030-122MEC 3 1,2 20 42,0 17,3 16,5
XGL6030-152MEC 3 1,5 20 35,0 14,5 15,0
XGL6030-182MEC 3 1,8 20 33,0 13,0 14,5
XGL6030-222MEC 3 2,2 20 28,0 12,2 12,0
XGL6030-332MEC 3 3,3 20 25,0 10,4 10,5
XGL6030-472MEC 3 4,7 20 19,0 8,6 10,0
XGL6030-562MEC 3 5,6 20 18,0 8,2 8,8
XGL6030-682MEC 3 6,8 20 16,0 7,3 8,2
XGL6030-822MEC 3 8,2 20 14,0 6,5 7,1
XGL6030-103MEC 3 10 20 13,0 6,2 7,0
XGL6030-123MEC 3 12 20 12,0 5,5 6,0
XGL6030-153MEC 3 15 20 10,0 4,6 5,2
XGL6030-183MEC 3 18 20 9,5 4,4 4,7