Close up of C495

C495

Shielded Power Inductors

Shielded Power Inductors XGL5020
Designer's  Kit, XGL5020, 20% tolerance, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 160 nH - 8,2 µH
  • Strombereich: 4,1 A - 27,0 A
  • Anzahl Werte: 17 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $65,00
3 $63,00
5 $56,00
7 $49,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C495 Nachbestellen

17 (3 of each)

XGL5020 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL5020-161MEC 3 0,16 20 150 27,0 29,4
XGL5020-331MEC 3 0,33 20 90,0 18,8 24,4
XGL5020-471MEC 3 0,47 20 75,0 15,7 22,1
XGL5020-561MEC 3 0,56 20 70,0 15,2 19,4
XGL5020-681MEC 3 0,68 20 65,0 14,0 17,6
XGL5020-821MEC 3 0,82 20 55,0 12,3 17,1
XGL5020-901MEC 3 0,90 20 50,0 11,8 15,6
XGL5020-102MEC 3 1,0 20 50,0 11,4 15,0
XGL5020-122MEC 3 1,2 20 40,0 10,0 13,3
XGL5020-152MEC 3 1,5 20 38,0 8,9 12,8
XGL5020-182MEC 3 1,8 20 35,0 8,3 11,7
XGL5020-222MEC 3 2,2 20 30,0 7,6 10,7
XGL5020-332MEC 3 3,3 20 25,0 6,5 9,4
XGL5020-472MEC 3 4,7 20 20,0 5,3 7,9
XGL5020-562MEC 3 5,6 20 19,0 4,9 5,9
XGL5020-682MEC 3 6,8 20 18,0 4,5 4,9
XGL5020-822MEC 3 8,2 20 16,0 4,1 4,5