Close up of C494

C494

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, LPS4040, 20% tolerance, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 22 µH - 5,6 mH
  • Strombereich: 51 mA - 830 mA
  • Anzahl Werte: 18 ( 3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $70,00
3 $68,00
5 $60,00
7 $53,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C494 Nachbestellen

18 ( 3 of each)

LPS4040 Series  Low Profile Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPS4040-223MRC 3 22 20 24,0 0,83 1,2
LPS4040-683MRC 3 68 20 9,5 0,51 0,92
LPS4040-823MRC 3 82 20 8,9 0,44 0,88
LPS4040-104MRC 3 100 20 8,6 0,40 0,82
LPS4040-124MRC 3 120 20 7,3 0,38 0,74
LPS4040-154MRC 3 150 20 6,1 0,32 0,65
LPS4040-224MRC 3 220 20 4,8 0,27 0,58
LPS4040-334MRC 3 330 20 4,1 0,22 0,48
LPS4040-474MRC 3 470 20 2,9 0,18 0,37
LPS4040-564MRC 3 560 20 2,8 0,17 0,33
LPS4040-684MRC 3 680 20 2,6 0,15 0,30
LPS4040-105MRC 3 1000 20 2,0 0,12 0,27
LPS4040-155MRC 3 1500 20 1,7 0,098 0,22
LPS4040-185MRC 3 1800 20 1,5 0,090 0,19
LPS4040-225MRC 3 2200 20 1,4 0,082 0,17
LPS4040-335MRC 3 3300 20 1,1 0,068 0,14
LPS4040-475MRC 3 4700 20 0,90 0,056 0,11
LPS4040-565MRC 3 5600 20 0,77 0,051 0,10