Close up of C492

C492

Shielded Power Inductors

C492 - Designer's Kit, XGL5030, 20% tolerance, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 55 nH - 22 µH
  • Strombereich: 3,0 A - 53,0 A
  • Anzahl Werte: 24 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $80,00
3 $78,00
5 $69,00
7 $60,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C492 Nachbestellen

24 (3 of each)

XGL5030 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL5030-550MEC 3 0,055 20 530 53,0 40,0
XGL5030-181MEC 3 0,18 20 160 30,0 31,8
XGL5030-351MEC 3 0,35 20 100 24,5 30,6
XGL5030-401MEC 3 0,40 20 88,0 23,0 25,1
XGL5030-521MEC 3 0,52 20 80,0 20,5 25,0
XGL5030-601MEC 3 0,60 20 75,0 18,7 23,0
XGL5030-651MEC 3 0,65 20 68,0 17,9 21,2
XGL5030-821MEC 3 0,82 20 56,0 16,7 21,1
XGL5030-901MEC 3 0,90 20 54,0 14,5 19,7
XGL5030-102MEC 3 1,0 20 52,0 14,0 17,8
XGL5030-122MEC 3 1,2 20 47,0 13,0 16,8
XGL5030-152MEC 3 1,5 20 43,0 12,2 15,4
XGL5030-182MEC 3 1,8 20 37,0 10,6 14,1
XGL5030-222MEC 3 2,2 20 34,0 9,4 12,9
XGL5030-332MEC 3 3,3 20 28,0 8,4 10,0
XGL5030-472MEC 3 4,7 20 23,0 6,7 8,5
XGL5030-562MEC 3 5,6 20 21,0 6,0 7,9
XGL5030-682MEC 3 6,8 20 18,0 5,5 7,3
XGL5030-822MEC 3 8,2 20 17,0 5,0 6,4
XGL5030-103MEC 3 10 20 15,0 4,5 5,7
XGL5030-123MEC 3 12 20 14,0 4,0 5,4
XGL5030-153MEC 3 15 20 12,0 3,6 4,5
XGL5030-183MEC 3 18 20 11,0 3,3 4,0
XGL5030-223MEC 3 22 20 10,0 3,0 3,6