Close up of C491

C491

Shielded Power Inductors

Shielded Power Inductors XGL6060
  • Induktivitätsbereich: 220 nH - 47 µH
  • Strombereich: 3,2 A - 38,0 A
  • Anzahl Werte: 20 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $75,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C491 Nachbestellen

20 (3 of each)

XGL6060 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL6060-221MEC 3 0,22 20 125 38,0 48,0
XGL6060-471MEC 3 0,47 20 75,0 29,5 35,5
XGL6060-681MEC 3 0,68 20 60,0 26,5 32,0
XGL6060-102MEC 3 1,0 20 46,0 23,0 28,0
XGL6060-122MEC 3 1,2 20 41,0 20,5 26,5
XGL6060-152MEC 3 1,5 20 41,0 18,3 26,0
XGL6060-182MEC 3 1,8 20 35,0 16,9 23,5
XGL6060-222MEC 3 2,2 20 30,0 16,0 20,7
XGL6060-332MEC 3 3,3 20 24,0 13,4 17,2
XGL6060-472MEC 3 4,7 20 19,0 10,2 14,3
XGL6060-562MEC 3 5,6 20 17,0 9,6 12,7
XGL6060-682MEC 3 6,8 20 16,0 8,9 11,5
XGL6060-822MEC 3 8,2 20 14,0 8,1 11,0
XGL6060-103MEC 3 10 20 14,0 7,3 10,0
XGL6060-123MEC 3 12 20 13,0 6,7 9,4
XGL6060-153MEC 3 15 20 11,0 5,8 7,8
XGL6060-183MEC 3 18 20 10,0 5,5 7,0
XGL6060-223MEC 3 22 20 9,0 5,1 6,2
XGL6060-333MEC 3 33 20 7,0 4,0 4,9
XGL6060-473MEC 3 47 20 6,0 3,2 3,7