Close up of C490

C490

Shielded Power Inductors

Shielded Power Inductors XGL3520
  • Induktivitätsbereich: 100 nH - 4,7 µH
  • Strombereich: 2,3 A - 15,9 A
  • Anzahl Werte: 14 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $55,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C490 Nachbestellen

14 (3 of each)

XGL3520 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL3520-101MEC 3 0,10 20 360 15,9 26,2
XGL3520-201MEC 3 0,20 20 210 11,4 22,1
XGL3520-301MEC 3 0,30 20 165 9,7 19,1
XGL3520-451MEC 3 0,45 20 120 7,8 16,4
XGL3520-561MEC 3 0,56 20 105 6,9 13,6
XGL3520-681MEC 3 0,68 20 100 6,6 12,4
XGL3520-821MEC 3 0,82 20 95,0 6,2 10,4
XGL3520-102MEC 3 1,0 20 80,0 5,4 10,1
XGL3520-122MEC 3 1,2 20 75,0 4,7 8,6
XGL3520-152MEC 3 1,5 20 65,0 4,1 7,8
XGL3520-182MEC 3 1,8 20 60,0 4,0 6,6
XGL3520-222MEC 3 2,2 20 50,0 3,7 6,0
XGL3520-332MEC 3 3,3 20 40,0 2,8 5,1
XGL3520-472MEC 3 4,7 20 35,0 2,3 4,3