Close up of C489

C489

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XGL3530, 20% tolerance, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 100 nH - 6,8 µH
  • Strombereich: 2,1 A - 16,5 A
  • Anzahl Werte: 15 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $55,00
3 $53,00
5 $48,00
7 $42,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C489 Nachbestellen

15 (3 of each)

XGL3530 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL3530-101MEC 3 0,10 20 320 16,5 27,5
XGL3530-201MEC 3 0,20 20 220 11,8 22,4
XGL3530-331MEC 3 0,33 20 160 9,1 18,5
XGL3530-451MEC 3 0,45 20 140 7,8 15,9
XGL3530-601MEC 3 0,60 20 110 7,4 14,7
XGL3530-701MEC 3 0,70 20 100 7,3 12,9
XGL3530-821MEC 3 0,82 20 95,0 6,7 12,5
XGL3530-102MEC 3 1,0 20 82,0 6,2 11,7
XGL3530-122MEC 3 1,2 20 73,0 5,6 10,4
XGL3530-152MEC 3 1,5 20 66,0 5,2 8,8
XGL3530-222MEC 3 2,2 20 52,0 4,0 7,2
XGL3530-332MEC 3 3,3 20 43,0 3,3 5,4
XGL3530-472MEC 3 4,7 20 33,0 2,7 4,5
XGL3530-562MEC 3 5,6 20 30,0 2,4 4,1
XGL3530-682MEC 3 6,8 20 28,0 2,1 3,7