Close up of C486

C486

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XGL4030, 20% tolerance, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 45 nH - 12 µH
  • Strombereich: 2,7 A - 42,5 A
  • Anzahl Werte: 18 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $70,00
3 $68,00
5 $60,00
7 $53,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C486 Nachbestellen

18 (3 of each)

XGL4030 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL4030-450MEC 3 0,045 20 680 42,5 36,0
XGL4030-131MEC 3 0,13 20 265 26,5 27,0
XGL4030-271MEC 3 0,27 20 160 19,3 24,2
XGL4030-301MEC 3 0,30 20 130 17,0 24,0
XGL4030-401MEC 3 0,40 20 120 15,5 22,5
XGL4030-471MEC 3 0,47 20 100 14,2 21,2
XGL4030-621MEC 3 0,62 20 82,0 12,7 15,0
XGL4030-761MEC 3 0,76 20 72,0 11,8 14,2
XGL4030-102MEC 3 1,0 20 65,0 10,3 13,0
XGL4030-122MEC 3 1,2 20 55,0 9,2 12,2
XGL4030-152MEC 3 1,5 20 50,0 8,8 10,2
XGL4030-222MEC 3 2,2 20 40,0 7,0 8,7
XGL4030-332MEC 3 3,3 20 30,0 5,3 7,5
XGL4030-472MEC 3 4,7 20 26,0 4,4 6,6
XGL4030-562MEC 3 5,6 20 25,0 4,2 5,5
XGL4030-682MEC 3 6,8 20 22,0 3,7 4,7
XGL4030-822MEC 3 8,2 20 20,0 3,5 4,2
XGL4030-103MEC 3 10 20 18,5 3,1 3,9
XGL4030-123MEC 3 12 20 17,0 2,7 3,4