Close up of C485

C485

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, Shielded Power Inductors LPS3030, RoHS, Halogen free
  • Induktivitätsbereich: 10 µH - 820 µH
  • Strombereich: 80 mA - 700 mA
  • Anzahl Werte: 17 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $65,00
3 $63,00
7 $56,00
7 $49,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C485 Nachbestellen

17 (3 of each)

LPS3030 Series  Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPS3030-103MRC 3 10 20 42,8 0,70 1,2
LPS3030-153MRC 3 15 20 35,7 0,60 1,0
LPS3030-183MRC 3 18 20 26,1 0,54 0,90
LPS3030-223MRC 3 22 20 26,0 0,48 0,85
LPS3030-333MRC 3 33 20 19,6 0,42 0,80
LPS3030-473MRC 3 47 20 14,6 0,33 0,65
LPS3030-683MRC 3 68 20 12,1 0,27 0,62
LPS3030-104MRC 3 100 20 9,8 0,23 0,46
LPS3030-124MRC 3 120 20 8,7 0,21 0,42
LPS3030-154MRC 3 150 20 7,4 0,19 0,34
LPS3030-184MRC 3 180 20 7,0 0,17 0,32
LPS3030-224MRC 3 220 20 6,0 0,16 0,30
LPS3030-334MRC 3 330 20 4,9 0,13 0,23
LPS3030-474MRC 3 470 20 4,1 0,11 0,20
LPS3030-564MRC 3 560 20 3,3 0,10 0,16
LPS3030-684MRC 3 680 20 2,9 0,090 0,15
LPS3030-824MRC 3 820 20 2,9 0,080 0,14