Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors
Close up of C483

C483

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, Shielded Power Inductors XGL4020, RoHS, Halogen free
  • Induktivitätsbereich: 40 nH - 8,2 µH
  • Strombereich: 3,2 A - 41,0 A
  • Anzahl Werte: 15 (5 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C483 Nachbestellen

15 (5 of each)

XGL4020 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL4020-400MEC 5 0,040 20 770 41,0 45,0
XGL4020-111MEC 5 0,11 20 250 29,0 29,0
XGL4020-251MEC 5 0,25 20 130 16,5 24,0
XGL4020-331MEC 5 0,33 20 110 15,2 23,0
XGL4020-471MEC 5 0,47 20 95,0 13,4 19,7
XGL4020-601MEC 5 0,60 20 80,0 11,7 18,4
XGL4020-821MEC 5 0,82 20 65,0 9,4 14,0
XGL4020-102MEC 5 1,0 20 60,0 8,8 12,0
XGL4020-152MEC 5 1,5 20 45,0 7,5 11,1
XGL4020-222MEC 5 2,2 20 40,0 6,2 8,9
XGL4020-332MEC 5 3,3 20 30,0 4,8 6,6
XGL4020-472MEC 5 4,7 20 23,0 4,1 5,6
XGL4020-562MEC 5 5,6 20 22,0 3,7 5,3
XGL4020-682MEC 5 6,8 20 21,0 3,4 4,2
XGL4020-822MEC 5 8,2 20 20,0 3,2 4,1