Close up of C481

C481

High Isolation Coupled Inductors

Designer's Kit, High Isolation Coupled Inductors LPD5030V and LPD8035V, RoHS, Halogen free
  • Induktivitätsbereich: 4,7 µH - 220 µH
  • Strombereich: 240 mA - 2,7 A
  • Anzahl Werte: 19 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $70,00
3 $68,00
5 $60,00
7 $53,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C481 Nachbestellen

19 (3 of each)

LPD5030V Series  Miniature High-Isolation Transformers

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Isat (A)
LPD5030V-472MRC 3 4,7 20 55,0 0,32 1,9
LPD5030V-682MRC 3 6,8 20 49,9 0,40 1,6
LPD5030V-103MRC 3 10 20 37,1 0,49 1,3
LPD5030V-333MRC 3 33 20 19,2 0,90 0,67
LPD5030V-154MRC 3 150 20 8,1 3,8 0,31
LPD5030V-224MRC 3 220 20 6,5 5,3 0,24

LPD8035V Series  High-Isolation Miniature Coupled Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Isat (A)
LPD8035V-472MRC 3 4,7 20 45,6 0,14 2,7
LPD8035V-562MRC 3 5,6 20 41,4 0,15 2,5
LPD8035V-822MRC 3 8,2 20 31,1 0,19 2,0
LPD8035V-103MRC 3 10 20 28,8 0,19 2,0
LPD8035V-223MRC 3 22 20 18,0 0,36 1,3
LPD8035V-333MRC 3 33 20 13,2 0,66 1,0
LPD8035V-473MRC 3 47 20 12,4 0,70 0,54
LPD8035V-563MRC 3 56 20 11,5 0,78 0,49
LPD8035V-683MRC 3 68 20 10,9 0,89 0,45
LPD8035V-823MRC 3 82 20 10,0 0,98 0,42
LPD8035V-104MRC 3 100 20 9,6 1,5 0,39
LPD8035V-124MRC 3 120 20 8,7 1,7 0,35
LPD8035V-154MRC 3 150 20 7,6 1,9 0,31