Close up of C480

C480

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XEL50xx, SM Power Inductors, RoHS, Halogen free
  • Induktivitätsbereich: 100 nH - 22 µH
  • Strombereich: 3,6 A - 44,0 A
  • Anzahl Werte: 32 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $120,00
3 $116,00
5 $103,00
7 $90,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C480 Nachbestellen

32 (3 of each)

XEL5020 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XEL5020-101MEC 3 0,10 20 209 39,0 25,0
XEL5020-221MEC 3 0,22 20 129 28,0 21,0
XEL5020-381MEC 3 0,38 20 89,0 22,0 15,0
XEL5020-681MEC 3 0,68 20 65,0 16,3 12,0
XEL5020-901MEC 3 0,90 20 57,0 13,9 10,0
XEL5020-102MEC 3 1,0 20 53,0 12,4 9,6

XEL5030 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XEL5030-131MEC 3 0,13 20 187 44,0 35,0
XEL5030-261MEC 3 0,26 20 117 31,0 30,5
XEL5030-421MEC 3 0,42 20 84,0 23,5 25,0
XEL5030-601MEC 3 0,60 20 64,0 22,0 21,4
XEL5030-102MEC 3 1,0 20 51,0 16,9 15,4
XEL5030-122MEC 3 1,2 20 49,0 15,3 14,4
XEL5030-152MEC 3 1,5 20 45,0 15,0 12,2
XEL5030-222MEC 3 2,2 20 36,0 10,5 9,7
XEL5030-332MEC 3 3,3 20 28,0 8,4 8,1
XEL5030-472MEC 3 4,7 20 23,0 6,7 5,9

XEL5050 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XEL5050-141MEC 3 0,14 20 189 39,0 35,1
XEL5050-281MEC 3 0,28 20 117 28,0 30,1
XEL5050-471MEC 3 0,47 20 78,0 21,0 26,0
XEL5050-681MEC 3 0,68 20 68,0 18,2 22,0
XEL5050-901MEC 3 0,90 20 60,0 17,2 19,6
XEL5050-122MEC 3 1,2 20 51,0 15,2 17,3
XEL5050-182MEC 3 1,8 20 43,0 12,8 14,4
XEL5050-222MEC 3 2,2 20 38,0 9,5 12,1
XEL5050-332MEC 3 3,3 20 31,0 8,4 10,6
XEL5050-472MEC 3 4,7 20 24,0 7,4 8,1
XEL5050-562MEC 3 5,6 20 23,0 6,6 7,6
XEL5050-682MEC 3 6,8 20 21,0 6,0 6,4
XEL5050-822MEC 3 8,2 20 18,0 5,6 6,1
XEL5050-103MEC 3 10 20 15,0 4,9 4,9
XEL5050-153MEC 3 15 20 13,0 3,7 3,9
XEL5050-223MEC 3 22 20 11,0 3,6 3,4