Close up of C479

C479

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XFL2005, 20% tolerance, SM Chip Inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 150 nH - 10 µH
  • Strombereich: 240 mA - 1,9 A
  • Anzahl Werte: 14 (5 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $43,34
5 $38,52
7 $33,71

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C479 Nachbestellen

14 (5 of each)

XFL2005 Series  Ultra-Low Profile Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XFL2005-151MEC 5 0,15 20 590 1,9 1,6
XFL2005-221MEC 3 0,22 20 480 1,5 1,5
XFL2005-331MEC 5 0,33 20 380 1,3 1,3
XFL2005-471MEC 3 0,47 20 275 1,2 1,3
XFL2005-681MEC 5 0,68 20 220 0,95 1,1
XFL2005-102MEC 5 1,0 20 160 0,76 0,84
XFL2005-152MEC 5 1,5 20 130 0,70 0,70
XFL2005-222MEC 5 2,2 20 110 0,56 0,66
XFL2005-332MEC 5 3,3 20 85,0 0,50 0,50
XFL2005-472MEC 5 4,7 20 70,0 0,40 0,41
XFL2005-562MEC 5 5,6 20 65,0 0,33 0,39
XFL2005-682MEC 5 6,8 20 60,0 0,32 0,38
XFL2005-822MEC 5 8,2 20 50,0 0,25 0,33
XFL2005-103MEC 5 10 20 48,0 0,24 0,29