Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XFL2006-102MEC | 3 | 1,0 | 20 | 170 | 1,2 | 1,2 |
XFL2006-222MEC | 5 | 2,2 | 20 | 110 | 0,78 | 0,95 |
XFL2006-332MEC | 5 | 3,3 | 20 | 88,0 | 0,66 | 0,72 |
XFL2006-472MEC | 3 | 4,7 | 20 | 68,0 | 0,52 | 0,66 |
XFL2006-562MEC | 5 | 5,6 | 20 | 61,0 | 0,50 | 0,60 |
XFL2006-682MEC | 5 | 6,8 | 20 | 57,0 | 0,41 | 0,52 |
XFL2006-822MEC | 5 | 8,2 | 20 | 51,0 | 0,39 | 0,49 |
XFL2006-103MEC | 5 | 10 | 20 | 45,0 | 0,37 | 0,44 |
XFL2006-153MEC | 5 | 15 | 20 | 37,0 | 0,29 | 0,35 |
XFL2006-223MEC | 5 | 22 | 20 | 30,5 | 0,24 | 0,31 |
XFL2006-333MEC | 5 | 33 | 20 | 24,0 | 0,18 | 0,21 |
XFL2006-473MEC | 5 | 47 | 20 | 19,5 | 0,16 | 0,21 |
XFL2006-563MEC | 5 | 56 | 20 | 16,5 | 0,15 | 0,20 |
XFL2006-683MEC | 5 | 68 | 20 | 16,0 | 0,14 | 0,16 |
XFL2006-823MEC | 5 | 82 | 20 | 13,5 | 0,12 | 0,17 |
XFL2006-104MEC | 5 | 100 | 20 | 13,0 | 0,12 | 0,14 |